Code
Live Chat
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CDT/CST/CSST/CLT-TLK/TLB - Swivel castor with total lock
Bill of material
CSST 125 TLK
ORDERNO
Article-number
CSST 125 TLK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x30 mm
LC
Load capacity
200 kg
H
Overall height H
160 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
11 mm
SR
Swivel radius
140 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales