Code
Live Chat
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
531 M8/M10/M12 PUEL - Swivel castor with wheel brake
Bill of material
531 M10 50 PUEL
ORDERNO
Article-number
531 M10 50 PUEL
WDAB
Wheel-Ø A x width B
52x8+8 mm
LC
Load capacity
40 kg
H
Overall height H
62 mm
TH
Thread
M10x15 mm
SR
Swivel radius
69 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Размер
2D

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси