Code
Live Chat
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
531 M8/M10/M12 P - Swivel castor with wheel brake
Bill of material
531 M12 75 P
ORDERNO
Article-number
531 M12 75 P
WDAB
Wheel-Ø A x width B
75x13+13 mm
LC
Load capacity
60 kg
H
Overall height H
93 mm
TH
Thread
M12x15 mm
SR
Swivel radius
88 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale