Code
Live Chat
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
540 PT PU - Swivel castor
Bill of material
540 PT 75 PU
ORDERNO
Article-number
540 PT 75 PU
WDAB
Wheel-Ø A x width B
75x13+13 mm
LC
Load capacity
60 kg
H
Overall height H
96 mm
TP
Dimension of top plate
55x55 mm
HS
Hole spacing
42x42/40x40 mm
HD
Hole-Ø
6.2 mm
SR
Swivel radius
63.5 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale