Code
Live Chat
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CDT/CST/CSST/CLT-TLK/TLB - Swivel castor with total lock
Bill of material
CST 101 TLB
ORDERNO
Article-number
CST 101 TLB
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x40 mm
LC
Load capacity
120 kg
H
Overall height H
128 mm
TP
Dimension of top plate
102x83 mm
HS
Hole spacing
80x60 mm
HD
Hole-Ø
9 mm
SR
Swivel radius
140 mm
WB
Wheel bearing
Roller bearing
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin