Code
Live Chat
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CDT/CST/CSST/CLT-AL/ALB/ALK - Swivel castor with total lock
Bill of material
CST 125 AL
ORDERNO
Article-number
CST 125 AL
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x30 mm
LC
Load capacity
170 kg
H
Overall height H
160 mm
TP
Dimension of top plate
102x83 mm
HS
Hole spacing
80x60 mm
HD
Hole-Ø
9 mm
SR
Swivel radius
140 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales