피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 다운로드
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 다운로드
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
암호
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
HB - Heat resistant
Rollenbau
Wheels
Heat Wheels, 70-400 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/heat_wheels_70_400/hb.prj},{NB=125 HBX 15},{ORDERNO=125 HBX 15},{WDAB=125x37},{LC=100},{HW=47},{FL=47},{WB=Stainless steel roller bearing},{BD=15},{A=125},{B=37}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
ⁿ/ₐ
LC
Load capacity
[kg]
HW
Hub width
[mm]
FL
Fixing length
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
BD
Bore diameter
[mm]
100 HB 10
100 HB 10
100x40
70
40
40
Steel-roller bearing
10
100 HBX 10
100 HBX 10
100x30
70
40
40
Stainless steel roller be...
10
125 HB 15
125 HB 15
125x37
100
47
47
Steel-roller bearing
15
125 HBX 15
125 HBX 15
125x37
100
47
47
Stainless steel roller be...
15
160 HB 20
160 HB 20
160x40
135
50
50
Steel-roller bearing
20
160 HBX 20
160 HBX 20
160x40
135
50
50
Stainless steel roller be...
20
200 HB 20
200 HB 20
200x50
205
56
56
Steel-roller bearing
20
200 HBX 20
200 HBX 20
200x50
205
56
56
Stainless steel roller be...
20
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.