피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 다운로드
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 다운로드
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
암호
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
Ball Bearing Turntables
Rollenbau
Wheels
Ball Bearing Turntables, 750-4500 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/ball_bearing_turntables_750_4500/ball_bearing_turntables.prj},{NB=850L},{ORDERNO=850L},{SER=L},{LC=600},{A=850},{B=792},{C=742},{D=680},{E=825},{F=710},{H=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
[mm]
SER
Series
ⁿ/ₐ
LC
Load capacity
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
400L
400L
L
600
400
342
292
230
375
260
45
500L
500L
L
600
500
442
392
330
475
360
45
650L
650L
L
600
650
592
542
480
625
510
45
750L
750L
L
600
750
692
642
580
725
610
45
500N
500N
N
600
500
437
384
315
475
340
52
850L
850L
L
600
850
792
742
680
825
710
45
650N
650N
N
600
650
587
534
465
625
490
52
950L
950L
L
600
950
892
842
780
925
810
45
750N
750N
N
600
750
687
634
565
725
590
52
1050L
1050L
L
600
1050
992
942
880
1025
910
45
850N
850N
N
600
850
787
734
665
825
690
52
950N
950N
N
600
950
887
834
765
925
790
52
1050N
1050N
N
600
1050
987
934
865
1025
890
52
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.