피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 다운로드
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 다운로드
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
암호
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
Rope Pulleys - Steel - Pulley
Rollenbau
Wheels
Rope Pulleys Cast Iron/Steel, 85-10000 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/rope_pulleys_cast_iron_steel_85_10000/rope_pulleys_steel.prj},{NB=181/180},{ORDERNO=181/180},{WDAB=180x38},{A=180},{B=38},{LC=2000},{GD=22},{GW=7.0},{HW=32.0},{FL=32.0},{WB= Ball bearing},{BD=25},{COL=0.90,0.90,0.90,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
GD
Groove depth
[mm]
GW
Groove radius
[mm]
HW
Hub width
[mm]
FL
Fixing lenght
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
BD
Bore diameter
[mm]
181/85
181/85
85x21
500
12
3.2
17.5
17.5
Ball bearing
12
181/125
181/125
125x30
1000
17
4.8
30.0
30.0
Ball bearing
20
181/180
181/180
180x38
2000
22
7.0
32.0
32.0
Ball bearing
25
181/240
181/240
240x50
4000
27
9.5
44.0
44.0
Ball bearing
35
181/300
181/300
300x60
6400
35
12.5
52.0
52.0
Ball bearing
45
181/380
181/380
360x70
10000
40
15.0
64.0
64.0
Ball bearing
60
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.